Обзор

Особенности и преимущества

  • P1dB Output Power: +27.5 dBm
  • Gain: 19 dB
  • Output IP3: +35 dBm
  • Supply Voltage: +8V @ 300 mA
  • 50 Ohm Matched Input/Output
  • 32 Lead Ceramic 5x5mm
    SMT Package: 25mm²

Подробнее о продукте

The HMC659LC5 is a GaAs MMIC PHEMT Distributed Power Amplifier which is housed in a leadless 5x5 mm RoHS compliant ceramic SMT package operating between DC and 15 GHz. The amplifier provides 19 dB of gain, +35 dBm output IP3 and +27.5 dBm of output power at 1 dB gain compression, while requiring 300mA from a +8V supply.

Gain flatness is excellent at ±0.7 dB from DC - 15 GHz making the HMC659LC5 ideal for EW, ECM, Radar and test equipment applications. The HMC659LC5 amplifier I/Os are internally matched to 50 ohms with no external components. The HMC659LC5 is compatible with high volume surface mount manufacturing techniques.

Applications

  • Telecom Infrastructure
  • Microwave Radio & VSAT
  • Military & Space
  • Test Instrumentation
  • Fiber Optics

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.