Обзор

Особенности и преимущества

  • Low RMS Phase Error: 1.5°
  • Low Insertion Loss: 4 dB
  • High Linearity: +50 dBm
  • Positive Control Logic
  • 360° Coverage, LSB = 5.625°
  • 28 Lead QFN Leadless SMT Package: 36mm2

Подробнее о продукте

The HMC647ALP6E is a 6-bit digital phase shifter which is rated from 2.5 to 3.1 GHz, providing 360 degrees of phase coverage, with a LSB of 5.625 degrees. The HMC647ALP6E features very low RMS phase error of 1.5 degrees and extremely low insertion loss variation of ±0.4 dB across all phase states. This high accuracy phase shifter is controlled with positive control logic of 0/+5V The HMC647ALP6E is housed in a compact 6x6 mm plastic leadless SMT package and is internally matched to 50 Ohms with no external components.

Applications

  • EW Receivers
  • Weather & Military Radar
  • Satellite Communications
  • Beamforming Modules
  • Phase Cancellation


Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

HMC647A Обсуждения

HMC647A Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.