Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон рабочих частот: 57 - 64 ГГц
  • Ширина полосы РЧ сигнала: до 1.8 ГГц
  • Коэффициент шума: 8 дБ, тип.
  • Коэффициент усиления приемника: 0 - 70 дБ
  • Цифровое и аналоговое управление коэффициентом усиления РЧ и ПЧ
  • Программируемые полоса пропускания фильтра и коэффициент усиления сигнала полосы модулирующих частот
  • Интегрированный синтезатор сетки частот
  • Интегрированный фильтр подавления зеркального канала
  • Частично интегрированный петлевой фильтр
  • Поддержка внешнего гетеродина
  • Интегрированный датчик температуры
  • Поддержка формата модуляции КАМ-256
  • Интегрированные детекторы АМ и ЧМ
  • Универсальный аналоговый интерфейс квадратурных сигналов полосы модулирующих частот
  • Трехпроводной последовательный цифровой интерфейс
  • Соответствующий требованиям RoHS корпус WLBGA c 75 шариковыми контактами

Подробнее о продукте

HMC6301BG46 – это интегральная схема полнофункционального приемника диапазона миллиметровых волн в корпусе WLBGA (wafer level ball grid array) с габаритами 6 мм X 4 мм, соответствующем требованиям RoHS. Компонент включает в себя малошумящий усилитель (МШУ), фильтр подавления зеркального канала, преобразователь с понижением частоты, осуществляющий перенос РЧ сигнала на ПЧ, фильтр ПЧ, квадратурный преобразователь с понижением частоты и синтезатор сетки частот. Приемник работает в диапазоне частот от 57 ГГц до 64 ГГц и поддерживает прием модулированных сигналов с полосой до 1.8 ГГц.

Интегрированный синтезатор сетки частот обеспечивает возможность перестройки с шагом 250, 500 или 540 МГц и превосходный фазовый шум, позволяющий работать с форматами модуляции до КАМ-64. Компонент также поддерживает работу с внешним сигналом гетеродина, позволяя пользователю оптимизировать характеристики в соответствии с требованиями разрабатываемой системы или обеспечить когерентные прием и передачу. При работе с внешним гетеродином компонент может принимать сигналы с форматами модуляции до КАМ-256. Благодаря универсальному аналоговому интерфейсу полосы модулирующих частот, работающему с квадратурными сигналами, приемник поддерживает множество разнообразных форматов модуляции.

Он также содержит детекторы АМ и ЧМ колебаний для демодуляции сигналов амплитудной манипуляции (OOK), частотной модуляции (FSK) или частотной манипуляции с минимальным сдвигом (MSK), позволяющие отказаться от применения быстродействующих преобразователей данных, что, в свою очередь, дает возможность сократить стоимость и уменьшить энергопотребление последовательных каналов приемопередачи. Приемник обеспечивает регулировку усиления в трактах РЧ, ПЧ и полосы модулирующих частот.

Типичное значение коэффициента шума при максимальном коэффициенте усиления составляет всего 8 дБ. В комбинации с передатчиком HMC6300BG46 данный компонент образует полноценный приемопередающий чипсет для передачи данных со скоростями более 1 Гбит/с в не требующем лицензии диапазоне ISM 60 ГГц.

Области применения

  • Магистральные каналы связи малых сот
  • Приемники данных для диапазона ISM 60 ГГц
  • Передача данных на скоростях более 1 Гбит/с
  • Радиосистемы WiGig/802.11ad
  • Передача видеоизображения с высоким разрешением
  • Радиолокационные станции / системы визуализации с высоким разрешением

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.