Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон регулировки 45 дБ с шагом 3 дБ
  • Выбираемое состояние после включения питания
  • Малые вносимые потери: 2.25 дБ
  • Последовательный, параллельный или синхронно-параллельный интерфейс управления, совместимый с ТТЛ/КМОП
  • Типичная погрешность шага ±0.25 дБ
  • Одно напряжение питания +3 В или +5 В
  • 24-контактный корпус для поверхностного монтажа 4x4 мм: 16 мм2

Подробнее о продукте

HMC629ALP4E – это производимая по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии интегральная схема широкополосного четырехразрядного цифрового аттенюатора в недорогом безвыводном корпусе для поверхностного монтажа. Этот универсальный цифровой аттенюатор использует внешние конденсаторы заземления по переменному току, обеспечивая возможность работы вблизи нулевой частоты, что делает его подходящим для широкого спектра схем ВЧ и ПЧ. Двухрежимный интерфейс управления совместим с уровнями КМОП/ТТЛ и поддерживает работу в режимах трехпроводного последовательного порта ввода или параллельного порта с 4-разрядным управляющим словом. HMC629ALP4E выпускается в соответствующем требованиям RoHS безвыводном корпусе QFN с габаритами 4x4 мм и не требует внешних согласующих компонентов.

Области применения

  • Инфраструктура сетей сотовой связи/3G
  • WiBro / WiMAX / 4G
  • Радиосистемы диапазона СВЧ и спутниковые терминалы VSAT
  • Контрольно-измерительное оборудование и датчики
  • Схемы обработки сигналов ВЧ и ПЧ

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.