Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон регулировки от -13.5 до +18 дБ с шагом 0.5 дБ
  • Выбираемое пользователем состояние аттенюатора при включении питания
  • Высокий уровень IP3 по выходу: +32 дБм
  • Совместимые с ТТЛ/КМОП последовательный и параллельный интерфейс управления
  • Типичная погрешность шага регулировки ±0.25 дБ
  • Однополярное питание +5 В
  • 32-выводный корпус для поверхностного монтажа: 5x5 мм (25 мм2)

Подробнее о продукте

HMC625BLP5E – это производимая по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии интегральная схема усилителя с цифровым управлением, который работает в полосе частот от нуля до 5 ГГц и может быть запрограммирован для обеспечения ослабления/усиления в диапазоне от -13.5 дБ до +18 дБ с шагом 0.5 дБ. HMC625BLP5E обладает коэффициентом шума 6 дБ при максимальном коэффициенте усиления и поддерживает значение точки пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка (IP3) по выходу на уровне до +32 дБм в любом состоянии. Двухрежимный интерфейс управления совместим с сигналами КМОП/ ТТЛ и может работать как трехпроводной последовательный порт ввода или как 6-разрядный параллельный порт. Кроме того, HMC625BLP5E обеспечивает возможность выбора пользователем состояния при включении питания и содержит последовательный выходной порт для каскадного объединения с компонентами ликейки Hittite, имеющими последовательный интерфейс управления. HMC625BLP5E выпускается в соответствующем требованиям RoHS корпусе QFN с габаритами 5x5 мм и не требует внешних согласующих компонентов.

Области применения

  • Инфраструктура сетей сотовой связи /3G
  • WiBro / WiMAX / 4G
  • Радиосистемы диапазона СВЧ и спутниковые терминалы VSAT
  • Контрольно-измерительное оборудование и датчики
  • Каскады ПЧ и РЧ

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.