}

Обзор

Особенности и преимущества

  • Attenuation range: 0.5 dB (LSB) steps to 31.5 dB
  • Low insertion loss: 1.6 dB at 3 GHz
  • Excellent attenuation accuracy
  • High linearity
    • Input 0.1dB compression (P0.1dB): 33 dBm typical
    • Input third-order intercept (IP3): 55 dBm typical
  • High RF input power handling: 28 dBm
  • Low phase shift: 25° at 3 GHz
  • Pin compatible to the HMC1122
  • See data sheet for additional features
HMC624A-EP Supports defense and aerospace applications (AQEC standard)
  • Download HMC624A-EP data sheet (pdf)
  • Extended industrial temperature range: −55°C to +105°C
  • Controlled manufacturing baseline
  • 1 assembly/test site
  • 1 fabrication site
  • Product change notification
  • Qualification data available upon request

Подробнее о продукте

The HMC624A is a 6-bit digital attenuator with a 31.5 dB attenuation control range in 0.5 dB steps.

The HMC624A offers excellent attenuation accuracy and high input linearity over the specified frequency range from 100 MHz to 6.0 GHz. However, this digital attenuator features external ac grounding capacitors to extend the operation below 100 MHz.

The HMC624A is integrated with two dies: a CMOS driver and a gallium arsenide (GaAs) RF attenuator. The CMOS driver provides both serial and parallel control of the RF attenuator. The device also features a user-selectable power-up state and a serial output port for cascading other serial controlled components.

The HMC624A operates with a single positive supply voltage from 3 V to 5 V, and provides a CMOS-/TTL-compatible control interface.

The HMC624A comes in a RoHS compliant, compact, 4 mm × 4 mm LFCSP package, and is pin compatible to the HMC1122 except for the ACGx pins.

Applications

  • Cellular infrastructure
  • Microwave radios and very small aperture terminals (VSATs)
  • Test equipment and sensors
  • Intermediate frequency (IF) and radio frequency (RF) designs

 

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.