Обзор

Особенности и преимущества

  • Ultra Low Phase Noise: -160 dBc/Hz @ 10 kHz
  • P1dB Output Power: +15 dBm
  • Gain: 14 dB
  • Output IP3: +27 dBm
  • Supply Voltage: +5V @ 64 mA
  • 50 Ω Matched Input/Output
  • Die Size: 2.80 x 1.73 x 0.1 mm

Подробнее о продукте

The HMC606 is a GaAs InGaP HBT MMIC Distributed Amplifier die which operates between 2 and 18 GHz. With an input signal of 12 GHz, the amplifier provides ultra low phase noise performance of -160 dBc/Hz at 10 kHz offset, representing a significant improvement over FET-based distributed amplifiers. The HMC606 provides 14 dB of small signal gain, +27 dBm output IP3 and +15 dBm of output power at 1 dB gain compression while requiring 64 mA from a +5V supply. The HMC606 amplifier I/Os are internally matched to 50 Ω facilitating easy integration into Multi-Chip-Modules (MCMs). All data is taken with the chip in a 50 Ω test fixture connected via 0.025 mm (1mil) diameter wire bonds of minimal length 0.31 mm (12 mils).

Applications

  • Radar, EW & ECM
  • Microwave Radio
  • Test Instrumentation
  • Military & Space
  • Fiber Optic Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь