Обзор
Особенности и преимущества
- High Output Power: +15 dBm
- Low Input Power Drive: 0 to +6 dBm
- Fo Isolation: 25 dBc @ Fout = 30 GHz
- Die Size: 2.07 × 1.86 × 0.1 mm
Подробнее о продукте
The HMC598 is a x2 active broadband frequency multiplier chip utilizing GaAs PHEMT technology. When driven by a +5 dBm signal, the multiplier provides +15 dBm typical output power from 22 to 46 GHz and the Fo and 3Fo isolations are 25 dBc and 15 dBc respectively at 30 GHz. The HMC598 is ideal for use in LO multiplier chains for Point-to-Point and VSAT radios yielding reduced parts count versus traditional design approaches.
APPLICATIONS
- Clock Generation Applications:
OC-768 & SDM STM-256 - Point-to-Point & VSAT Radios
- Test Instrumentation
- Military & Space
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC598 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.