Обзор
Особенности и преимущества
- Уровень выходной мощности, соответствующий компрессии на 1 дБ (P1dB): +21 дБм
- Коэффициент усиления: 21 дБ
- IP3 по выходу: +33 дБм
- Однополярное питание +5 В
- Корпус промышленного стандарта SOT89E
Подробнее о продукте
HMC589A -это производимая по индий-галлий-фосфорной (InGaP) технологии изготовления биполярных транзисторов с гетеропереходом (HBT) интегральная схема усилителя с фиксированным коэффициентом усиления. Компонент работает в диапазоне частот от нуля до 4 ГГц и выпускается в корпусе промышленного стандарта SOT89. Усилитель может быть использован в 50-омных каскадах усиления РЧ или ПЧ, а также в качестве драйвера гетеродина или усилителя мощности (УМ) с точкой компрессии (P1dB) до +19 дБ в системах сотовой связи/3G, схемах двухполупериодных усилителей, устройствах кабельного телевидения, радиосистемах диапазона СВЧ и контрольно-измерительном оборудовании. HMC589A обеспечивает коэффициент усиления 20 дБ и поддерживает значение точки пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка (IP3) по выходу на уровне +33 дБм на частоте 1 ГГц, потребляя ток всего 82 мА от одного источника положительного напряжения питания. Усилитель с фиксированным коэффициентом усиления HMC589A обладает превосходными показателями стабильности выходной мощности и коэффициента усиления при изменениях температуры.
Области применения
- Системы сотовой связи / PCS / 3G
- Фиксированная беспроводная связь и WLAN
- Кабельное телевидение, кабельные модемы и цифровое радиовещание
- Радиосистемы диапазона СВЧ и контрольно-измерительное оборудование
- Каскады ПЧ и РЧ
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.