Обзор

Особенности и преимущества

  • Very High Output Power: +20 dBm
  • Low Input Power Drive: -2 to +6 dBm
  • Very High Fo, 3Fo Isolation:
    >55 dBc @ Fout= 29 GHz
  • 100 kHz SSB Phase Noise: -128 dBc/Hz
  • Single Supply: +5V @ 213 mA
  • 24 Lead 4×4mm QFN Package: 16mm2

Подробнее о продукте

The HMC577LC4B is a x2 active broadband frequency multiplier utilizing GaAs PHEMT technology in a leadless RoHS compliant SMT package. When driven by a +5 dBm signal, the multiplier provides +20 dBm typical output power from 27 to 31 GHz. The Fo and 3Fo isolations are >55 dBc at 29 GHz.

The HMC577LC4B is ideal for use in LO multiplier chains for Pt to Pt & VSAT Radios yielding reduced parts count vs. traditional approaches. The low additive SSB Phase Noise of -128 dBc/Hz at 100 kHz offset helps maintain good system noise performance. The RoHS packaged HMC577LC4B eliminates the need for wire bonding, and allows the use of surface mount manufacturing techniques.

APPLICATIONS

  • Clock Generation Applications:
    SONET OC-192 & SDH STM-64
  • Point-to-Point & VSAT Radios
  • Test Instrumentation
  • Military & Space

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.