Обзор
Особенности и преимущества
- High Output Power: +15 dBm
- Low Input Power Drive: 0 to +6 dBm
- Fo Isolation: >20 dBc @ Fout= 24 GHz
- 100 kHz SSB Phase Noise: -132 dBc/Hz
- Single Supply: +5V @ 82 mA
- RoHS Compliant 3x3 mm SMT Package
Подробнее о продукте
The HMC576LC3B is a x2 active broadband frequency multiplier utilizing GaAs PHEMT technology in a leadless RoHS compliant SMT package. When driven by a +3 dBm signal, the multiplier provides +15 dBm typical output power from 18 to 29 GHz. The Fo and 3Fo isolations are >20 dBc at 24 GHz.
The HMC576LC3B is ideal for use in LO multiplier chains for Pt to Pt & VSAT Radios yielding reduced parts count vs. traditional approaches. The low additive SSB Phase Noise of -132 dBc/Hz at 100 kHz offset helps maintain good system noise performance. The RoHS packaged HMC576LC3B eliminates the need for wire bonding, and allows the use of surface mount manufacturing techniques.
APPLICATIONS
- Clock Generation Applications:
- SONET OC-192 & SDH STM-64
- Point-to-Point & VSAT Radios
- Test Instrumentation
- Military & Space
Продукты
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC576LC3B Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.