Обзор

Особенности и преимущества

Downconverter
  • Conversion loss
    • 9 dB typical for 24 GHz to 29 GHz
    • 11 dB typical for 29 GHz to 38 GHz
  • LO to RF isolation
    • 40 dB typical for 24 GHz to 29 GHz
    • 38 dB typical for 29 GHz to 38 GHz
  • LO to IF isolation
    • 27 dB typical for 24 GHz to 29 GHz
    • 44 dB typical for 29 GHz to 38 GHz
  • RF to IF isolation
    • 20 dB typical for 24 GHz to 29 GHz
    • 28 dB typical for 29 GHz to 38 GHz
  • Input IP3
    • 18 dBm typical for 24 GHz to 29 GHz
    • 19 dBm typical for 29 GHz to 38 GHz
  • IF bandwidth: dc to 18 GHz
  • Passive, no dc bias required

Подробнее о продукте

The HMC560A chip is a gallium arsenide (GaAs), monolithic microwave integrated circuit (MMIC), double balanced mixer that can be used as an upconverter or downconverter from 24 GHz to 38 GHz in a small chip area. This mixer requires no external component or matching circuitry.

The HMC560A provides high local oscillator (LO) to RF and LO to intermediate frequency (IF) suppression, 40 dB and 44 dB, respectively, due to optimized balun structures. The mixer operates with LO amplitudes from 9 dBm to 15 dBm.

Applications

  • Point to point radios
  • Point to multipoint radios and very small aperture terminal (VSAT) radios
  • Test equipment and sensors
  • Military end use

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.