Обзор

Особенности и преимущества

  • Потери при преобразовании: 7.5 дБ, тип. в диапазоне 5.5 ГГц - 10 ГГц
  • Коэффициент развязки между портами гетеродина и радиочастоты (РЧ): 45 дБ, тип. в диапазоне 5.5 ГГц - 10 ГГц
  • Коэффициент развязки между портами гетеродина и промежуточной частоты (ПЧ): 45 дБ, тип. в диапазоне 10 ГГц - 14 ГГц
  • Точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка по входу (IIP3): 21 дБм, тип. в диапазоне 10 ГГц - 14 ГГц
  • Точка компрессии входной мощности по уровню 1 дБ (P1dB): 11.5 дБм, тип. в диапазоне 10 ГГц - 14 ГГц
  • Точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений второго порядка по входу (IIP2): 55 дБм, тип. в диапазоне 10 ГГц - 14 ГГц
  • Пассивная топология с двойной балансировкой
  • Широкая полоса каскада ПЧ: от нуля до 6 ГГц
  • 12-контактный керамический корпус LCC

Подробнее о продукте

HMC558A – это универсальный смеситель с двойной балансировкой в бесконтактном, отвечающем требованиям RoHS корпусе для поверхностного монтажа, который может быть использован в качестве преобразователя с повышением или понижением частоты в диапазоне от 5.5 ГГц до 14 ГГц. Смеситель производится по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии изготовления полевых транзисторов со структурой “металл-полупроводник” и не требует каких-либо внешних компонентов или цепей согласования.

Благодаря оптимизированным структурам балунов HMC558A обеспечивает превосходный коэффициент развязки между портами гетеродина и портам РЧ/ПЧ. Рабочий уровень сигнала гетеродина составляет от 9 дБм. Компонент избавляет от необходимости в проводных межсоединениях, позволяя использовать для его установки технологии поверхностного монтажа.

Области применения

  • Радиорелейные линии диапазона СВЧ
  • Радиосистемы точка – много точек
  • Военная электроника
  • Измерительная техника, автоматическое тестовое оборудование и датчики

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

HMC558A Обсуждения

HMC558A_ISOLATION_PERFORMANCE
21 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
HMC558A Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.