Обзор
Особенности и преимущества
- Failsafe Operation - “On” When Unpowered
- Wide Vdd Range: 12V to 5V
- Very Low On State Current: 200 nA
- Low Insertion Loss: 0.7 dB
- High IP3: +52 dBm
- Compact SOT26 SMT Package
Подробнее о продукте
The HMC550A and HMC550AE are low-cost SPST Failsafe switches in 6-lead SOT26 plastic packages for use in switching applications which require low insertion loss and very low current consumption. With 0.7 dB typical loss, these devices can control signals from DC to 6 GHz and are especially suited for IF and RF applications including RFID, ISM, automotive and battery powered tags and portables. RF1 and RF2 are reflective opens when “Off”. The switch requires a minimal amount of DC current in the “On” state, and offers compatibility with CMOS and some TTL logic families. The failsafe topology results in the switch being normally “On”, i.e. low insertion loss from RF1 to RF2, when no DC bias is applied.
APPLICATIONS
- RFID & Electronic Toll Collection (ETC)
- Tags, Handsets & Portables
- ISM, WLAN, WiMAX & WiBro
- Automotive Telematics
- Test Equipment
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC550A Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.