Обзор

Особенности и преимущества

  • Very Low Insertion Loss: 0.2 dB @ 1 GHz
  • High Input P1dB: +39 dBm
  • High Input IP3: +60 dBm
  • Positive Control: 0/+3V to 0/+5V
  • Compact SOT26 SMT Package

Подробнее о продукте

The HMC544A & HMC544AE are low cost SPDT switches in 6-lead SOT26 packages for use in transmitreceive applications which require very low insertion loss at medium power levels. These devices can control signals from DC to 4.0 GHz and are especially suited for 450, 900, 1900, 2300, and 2700 MHz applications with <0.5 dB insertion loss. This GaAs PHEMT design provides exceptional linearity performance of +36 dBm 1dB compression point and +60 dBm third order intercept at +3 volt bias. RF1 and RF2 are reflective opens when “Off”. On-chip circuitry allows positive control operation at very low DC current.


Applications

  • Cellular/PCS/3G Infrastructure 
  • Basestations & Repeaters 
  • WLAN, WiMAX and WiBro 
  • Microwave and Fixed Wireless Radios

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.