Обзор
Особенности и преимущества
- 0.5 dB LSB Steps to 31.5 dB
- TTL/CMOS Compatible
Serial Data Interface - SPI Compatible Serial Output
- ±0.25 dB Typical Step Error
- Single +5V Supply
- 4x4 mm SMT Package
Подробнее о продукте
The HMC542BLP4E is a broadband 6-bit GaAs IC digital attenuator with a CMOS compatible serial to parallel driver in low cost leadless surface mount package. This serial control digital attenuator incorp rates off chip AC ground capacitors for near DC operation, making it suitable for a wide variety of RF and IF applications. Covering DC to 4 GHz, the insertion loss is 1.7 dB and the attenuator bit values are 0.5 (LSB), 1, 2, 4, 8, and 16 dB for a total attenuation of 31.5 dB. Attenuation accuracy is excellent at ±0.25 dB typical step error with an IIP3 of +50 dBm. Six bit serial control words are used to select each attenuation state. A single Vcc bias of +5V is required.
Applications
- Cellular/PCS/3G Infrastructure
- ISM, MMDS, WLAN, WiMAX, & WiBro
- Microwave Radio & VSAT
- Test Equipment and Sensors
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.