Обзор
Особенности и преимущества
- P1dB Output Power: +19 dBm
- Gain: 20 dB
- Output IP3: +33 dBm
- Cascadable 50 Ohm I/Os
- Single Supply: +6V to +12V
- Industry Standard SOT89 Package
- Included in the HMC-DK001 Designer’s Kits
Подробнее о продукте
The HMC481ST89 & HMC481ST89E are SiGe Heterojunction Bipolar Transistor (HBT) Gain Block MMIC SMT amplifiers covering DC to 5 GHz. Packaged in an industry standard SOT89, the amplifier can be used as a cascadable 50 Ohm RF/IF gain stage as well as a LO or PA driver with up to +21 dBm output power. The HMC481ST89(E) offer 20 dB of gain with a +33 dBm output IP3 at 1 GHz while requiring only 79 mA from a single positive supply. The Darlington feedback pair used results in reduced sensitivity to normal process variations and excellent gain stability over temperature while requiring a minimal number of external bias components.Applications
- Cellular/PCS/3G
- Fixed Wireless and WLAN
- CATV, Cable Modem, and Direct Broadcast Satellite (DBS)
- Microwave Radio & Test Equipment
Статус продукта
Снимается с производства
Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Материалы по теме
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.