Обзор

Особенности и преимущества

  • 0.5 dB LSB Steps to 31.5 dB 
  • Single control line per bit 
  • TTL/CMOS compatible control 
  • ±0.25 dB typical step error
  • Single +5V supply 
  • 24 lead 4x4 mm QFN package: 16 mm2

Подробнее о продукте

The HMC472ALP4E are broadband 6-bit GaAs IC digital attenuators in low cost leadless surface mount packages. This single positive control line per bit digital attenuator incorporates off chip AC ground capacitors for near DC operation, making it suitable for a wide variety of RF and IF applications. Covering DC to 3.8 GHz, the insertion loss is less than 2.0 dB typical. The attenuator bit values are 0.5 (LSB), 1, 2, 4, 8, and 16 dB for a total attenuation of 31.5 dB. Attenuation accuracy is excellent at ± 0.25 dB typical step error with an IIP3 of +54 dBm. Six TTL/CMOS control inputs are used to select each attenuation state. A single Vdd bias of +5V is required.


APPLICATIONS

The HMC472ALP4E is ideal for:

  • 3G Infrastructure & access points 
  • Cellular/3G, LTE & UMB
  • WiMAX, WiBN & Fixed Wireless 
  • Test Equipment and Sensors
  • GSM, WCDMA & TD-SCDMA

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.