Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон регулировки 31 дБ с шагом 1 дБ
  • Одна линия управления на бит
  • Сигналы управления, совместимые с ТТЛ/КМОП
  • Типичная погрешность шага регулировки ± 0.3 дБ
  • Однополярное питание +5 В
  • 16-выводный корпус для поверхностного монтажа: 3x3 мм, 9мм2

Подробнее о продукте

HMC470ALP3E – это интегральная схема широкополосного пятиразрядного цифрового аттенюатора, производимая по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии и выпускаемая в недорогом корпусе для поверхностного монтажа. Этот цифровой аттенюатор имеет отдельную линию управления на каждый бит с положительными управляющими напряжениями. Благодаря использованию внешних конденсаторов заземления по переменному току компонент может работать на частотах вблизи постоянной составляющей, что позволяет применять его в широком спектре схем на РЧ и ПЧ. Рабочий диапазон аттенюатора составляет от 0,1 до 3 ГГц, типичный уровень вносимых потерь менее 1.5 дБ. Веса отдельных битов управления аттенюатора равны 1 (младший разряд), 2, 4, 8 и 16 дБ, что в сумме дает полный диапазон регулировки 31 дБ. Компонент имеет превосходную погрешность шага регулировки ослабления, ±0.3 дБ, тип., и точку пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка по входу (IIP3) на уровне +49 дБм. Для задания каждого состояния аттенюатора используется пять совместимых с ТТЛ/КМОП входов управления. Для работы компонента требуется одно напряжение питания Vdd +5 В.

Области применения

  • Инфраструктура сетей сотовой связи/беспроводных систем связи
  • Системы радиосвязи диапазона СВЧ и терминалы VSAT
  • Контрольно-измерительная аппаратура и датчики

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.