Обзор

Особенности и преимущества

  • Gain: 14 dB
  • Noise Figure: 2.5 dB @ 10 GHz
  • P1dB Output Power: +19 dBm @ 10 GHz
  • Supply Voltage: +5V @ 60 mA
  • 50 Ohm Matched Input/Output
  • Die Size: 3.05 x 1.29 x 0.1 mm

Подробнее о продукте

The HMC463 is a GaAs MMIC PHEMT Low Noise AGC Distributed Amplifier die which operates between 2 and 20 GHz. The amplifier provides 14 dB of gain, 2.5 dB noise figure and 19 dBm of output power at 1 dB gain compression while requiring only 60 mA from a +5V supply. An optional gate bias (Vgg2) is provided to allow Adjustable Gain Control (AGC) of 10 dB typical. Gain flatness is excellent at ±0.15 dB from 6 - 18 GHz making the HMC463 ideal for EW, ECM and RADAR applications. The HMC463 amplifier can easily be integrated into Multi-Chip-Modules (MCMs) due to its small size. All data is with the chip in a 50 Ohm test fixture connected via 0.025mm (1 mil) diameter wire bonds of minimal length 0.31mm (12 mils).

Applications

  • Telecom Infrastructure 
  • Microwave Radio & VSAT 
  • Military & Space 
  • Test Instrumentation 
  • Fiber Optics

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь