Обзор
Особенности и преимущества
- Noise Figure: 2.5 dB @ 10 GHz
- Gain: 14 dB @ 10 GHz
- P1dB Output Power: +16.5 dBm @ 10 GHz
- Supply Voltage: +8V @ 75 mA
- 50 Ohm Matched Input/Output
- 32 Lead Ceramic 5 x 5 mm SMT Package: 25 mm2
Подробнее о продукте
The HMC460LC5 is a GaAs MMIC pHEMT Low Noise Distributed Amplifier in a leadless 5 x 5 mm ceramic surface mount package which operates from DC to 20 GHz. The amplifier provides 14 dB of gain, 2.5 dB noise figure and +16.5 dBm of output power at 1 dB gain compression while requiring only 75 mA from a Vdd = 8V supply. Gain flatness is excellent from DC to 20 GHz making the HMC460LC5 ideal for EW, ECM, Radar and test equipment applications. The wideband amplifier I/Os are internally matched to 50 Ohms.
Applications
- Telecom Infrastructure
- Microwave Radio & VSAT
- Military & Space
- Test Instrumentation
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (4)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC460LC5 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.