Обзор

Особенности и преимущества

  • Gain: 18 dB
  • Saturated Power: +21 dBm @ 18% PAE
  • Output IP 3: +28 dBm
  • Single Supply: +5V @ 120 mA
  • 50 Ω Matched Input/Output
  • 16 Lead 3x3mm SMT Package: 9mm2

Подробнее о продукте

The HMC451LP3(E) is an efficient GaAs pHEMT MMIC Medium Power Amplifier housed in a leadless RoHS compliant SMT package. Operating between 5 and 18 GHz, the amplifier provides 18 dB of gain, +21 dBm of saturated power and 18% PAE from a single +5V supply. This 50 Ω matched amplifier does not require any external components and the RF I/O’s are DC blocked, making it an ideal linear gain block or LO driver for HMC mixers. The HMC451LP3(E) eliminates the need for wire bonding, and allows the use of surface mount manufacturing techniques.

Applications

  • Microwave Radio & VSAT
  • Military & Space
  • Test Equipment & Sensors
  • Fiber Optics
  • LO Driver for HMC Mixers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.