Обзор

Особенности и преимущества

  • Gain: 15 dB
  • Saturated Power:
    +21.5 dBm @ 25% PAE
  • Single Positive Supply: +5V
  • 50 Ohms Matched Input/Output
  • Hermetic SMT Package, 25mm²
  • Screening to MIL-PRF-38535
    (Class B or S) Available

Подробнее о продукте

The HMC441LH5 is a broadband 7 to 15.5 GHz GaAs PHEMT MMIC Medium Power Amplifier housed in a hermetic SMT leadless package. The amplifier provides 15 dB of gain and 21.5 dBm of saturated power at 25% PAE from a +5V supply. This 50 Ohm matched amplifier does not require any external components, and the RF I/Os are DC blocked, making it an ideal linear gain block or driver amplifier. The HMC441LH5 allows the use of surface mount manufacturing techniques and is suitable for high reliability military, industrial & space applications.

Applications

  • Telecom Infrastructure 
  • Military Radio, Radar & ECM 
  • Space Systems 
  • Test Instrumentation

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.