Обзор

Особенности и преимущества

  • Потери при преобразовании: 8 дБ
  • Коэффициент шума: 8 дБ
  • Развязка между трактами гетеродина и РЧ: 44 дБ
  • Развязка между трактами гетеродина и ПЧ: 38 дБ
  • Развязка между трактами РЧ и ПЧ: 29 дБ
  • Точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка по входу: 19 дБ
  • Уровень входной мощности, соответствующий компрессии на 1 дБ: 10 дБ
  • Не требует внешних компонентов
  • Корпус для поверхностного монтажа MSOP8GE

Подробнее о продукте

HMC412BMS8GE – это пассивный смеситель с двойной балансировкой, который работает в диапазоне частот от 8 до 16 ГГц. HMC412BMS8GE принимает на вход сигналы гетеродина с мощностью от 9 до 15 дБм и поддерживает уровень потерь при преобразовании 8 дБ во всем номинальном рабочем диапазоне частот. Этот смеситель не требует применения внешних компонентов или напряжения смещения.

Области применения

  • Радиоплатформы с большой дальностью действия
  • Радиосистемы диапазона СВЧ
  • Спутниковые терминалы VSAT

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.