Обзор

Особенности и преимущества

  • Gain: 15 dB
  • Saturated Output Power: +18 dBm
  • Output IP3: +25 dBm
  • Single Positive Supply:
    +5V @ 100 mA
  • 50 Ohm Matched Input/Output
  • RoHS Compliant 4x4 mm Package

Подробнее о продукте

The HMC383LC4 is a general purpose GaAs PHEMT MMIC Driver Amplifier housed in a leadless RoHS compliant SMT package. The amplifier provides 15 dB of gain and +18 dBm of saturated power from a single +5V supply. Consistent gain and output power across the operating band make it possible to use a common driver/LO amplifier approach in multiple radio bands. The RF I/Os are DC blocked and matched to 50 Ohms for ease of use. The HMC383LC4 is housed in a RoHS compliant leadless 4x4 mm package allowing the use of surface mount manufacturing techniques.

Applications

  • Point-to-Point Radios 
  • Point-to-Multi-Point Radios & VSAT 
  • Test Equipment & Sensors 
  • LO Driver for HMC Mixers 
  • Military & Space

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Материалы по теме

  • Показать все (7)
  • Техническое описание (1)
  • Статьи по применению (2)
  • Руководство по выбору компонента (1)
  • Документация по качеству (2)
  • Tape & Reel Specification (1)
  • Инструменты и симуляторы

    Sys-Parameters

    Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

    Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

    S-параметры

    Инструменты проектирования

    ADIsimRF

    С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.