Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Noise Figure: 1 dB
  • Output IP3: +30 dBm
  • Gain: 17 dB
  • Externally Adjustable Supply Current
  • Single Positive Supply: +5V
  • 50 Ohm Matched Input/Output

Подробнее о продукте

The HMC382LP3 & HMC382LP3E high dynamic range GaAs PHEMT MMIC Low Noise Amplifiers are ideal for GSM & CDMA cellular basestation front-end receivers operating between 1.7 and 2.2 GHz. This LNA has been optimized to provide 1.0 dB noise figure, 17 dB gain and +30 dBm output IP3 from a single supply of +5V. The HMC382LP3 & HMC382LP3E feature an externally adjustable supply current which allows the designer to tailor the linearity performance of the LNA for each application. For applications which require improved noise figure, please see the HMC618LP3(E).

Applications

  • Cellular/3G Infrastructure
  • Base Stations & Repeaters
  • CDMA, W-CDMA, & TD-SCDMA
  • GSM/GPRS & EDGE

Статус продукта icon-not-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.