Обзор

Особенности и преимущества

  • Крайне низкий порог однополосного фазового шума: -153 дБн/Гц на частоте 100 МГц при отстройке на 10 кГц
  • Интегрированные выходные резисторы
  • Повышенная чувствительность входного каскада
  • Детектирование входа в синхронизм и функция инвертирования
  • 24-контактный корпус для поверхностного монтажа, 4 x 4 мм

Подробнее о продукте

HMC3716LP4E - это цифровой фазочастотный детектор с диапазоном рабочих частот от 10 до 1300 МГц. Он предназначен для применения в областях, где требуется синтез частот с низким фазовым шумом.

Комбинация высокой рабочей частоты компонента и крайне низкого порога фазового шума делает возможным создание на его основе синтезаторов с широкой полосой контура автоподстройки и малым значением коэффициента деления, обеспечивающих быструю перестройку и очень низкий фазовый шум. При использовании совместно с дифференциальным петлевым усилителем HMC3716LP4E генерирует выходные напряжения, которые могут применяться для синхронизации по фазе ГУН и генератора опорной частоты.

Компонент выпускается в 24-контактном корпусе для поверхностного монтажа QFN (4 x 4 мм) с открытой площадкой заземления, обеспечивающей улучшенные показатели качества радиосигнала и тепловые характеристики.

Области применения

  • Радиорелейные линии
  • Системы спутниковой связи
  • Оборонная электроника
  • Формирование тактовых сигналов Sonet

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

Сопутствующие компоненты

HMC3716 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Loop Filter Op Amps

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.