Обзор

Особенности и преимущества

  • Output Power: +4 dBm
  • Sub-Harmonic Suppression: 30 dBc
  • SSB Phase Noise: -142 dBc/Hz
  • Single Supply: 5V@ 46 mA
  • 16 Lead 3x3 mm SMT Package: 9 mm²

Подробнее о продукте

The HMC369LP3(E) is an active miniature x2 frequency multiplier utilizing InGaP GaAs HBT technology in a 3x3 mm leadless QFN surface mount package. Power output is +4 dBm typical from a single +5V supply and varies little vs. input power, temperature and supply voltage. Suppression of undesired fundamental and sub-harmonics is 30 dBc typical with respect to output signal level.

The low additive SSB phase noise of -142 dBc/Hz at 100 kHz offset helps the user maintain good system noise performance. The HMC369LP3(E) is ideal for use in LO multiplier chains allowing reduced parts count versus traditional approaches. The HMC369LP3(E) is also useful for OC-192 clock recovery. The application of 10 GBPS data to the input generates a -7 dBm clock tone at the output with spurious signals suppressed by 25 dB.

Applications

  • OC-192 Clock Recovery
  • Microwave Radio & VSAT
  • Military Radios, Radar & ECM
  • Test Instrumentation

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.