Альтернативные решения

  • ADRF5040
    ADRF5040

    Functional alternative in Silicon (SOI)

Обзор

Особенности и преимущества

  • Broadband Performance: DC - 8 GHz
  • High Isolation: 35 dB @ 6 GHz
  • Low Insertion Loss: 2.0 dB @ 6 GHz
  • Integrated Positive Supply 2:4 TTL Decoder
  • 16 Lead 3×3mm QFN Package: 9 mm²

Подробнее о продукте

The HMC345ALP3E is a broadband non-reflective GaAs MESFET SP4T switch in a low cost leadless surface mount packages. Covering DC to 8 GHz, this switch offers high isolation and low insertion loss. This switch also includes an on board binary decoder circuit which reduces the required logic control lines to two. The switch operates using a positive control voltage of 0/+5V, and requires a fixed bias of +5V.

* Blocking capacitors are required at ports RFC and RF1, 2, 3, & 4. Their value will determine the lowest transmission frequency.

Applications

This switch is suitable for usage in DC - 8.0 GHz 50-Ohm or 75-Ohm systems:

  • Broadband
  • Fiber Optics
  • Switched Filter Banks
  • Wireless below 8 GHz

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

HMC345A Обсуждения

RE: Is HMC345a a bidirectional Switch?
10 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
HMC345A Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.