Обзор
Особенности и преимущества
- RoHS-Compliant Product
- 0.5 dB LSB Steps to 15.5 dB
- Single Positive Control Per Bit
- ±0.2 dB Typical Bit Error
- Miniature 15 mm² Package: MSOP10
Подробнее о продукте
The HMC306AMS10 & HMC306AMS10E are general purpose broadband 5-bit positive control GaAs IC digital attenuators in 10 lead MSOP surface mount plastic packages. Covering 0.7 to 3.8 GHz, the insertion loss is typically less than 1.5 to 2.3 dB. These attenuators’ bit values are 0.5 (LSB), 1, 2, 4 and 8 dB for a total attenuation of 15.5 dB. Attenuation accuracy is excellent at ± 0.2 dB typical with an IIP3 of up to +52 dBm. Five bit control voltage inputs, toggled between 0 and +3 to +5V, are used to select each attenuation state. A single Vdd bias of +3 to +5V applied through an external 5K Ohm resistor is required.
Applications
- Cellular; UMTS/3G Infrastructure
- ISM, MMDS, WLAN, WiMAX
- Microwave Radio & VSAT
- Test Equipment and Sensors
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.