Обзор

Особенности и преимущества

  • Glitch Free State Transitions
  • 0.5 dB LSB Steps to 15.5 dB
  • TTL/CMOS Compatible Serial Data Interface
  • SPI Compatible Serial Output
  • Excellent Attenuation Accuracy: ± 0.25 dB Typical Bit Error
  • Single + 3.3V to 5V Supply
  • ESD rating: Class 2 (2kV HBM)
  • Drop-in Replacement for HMC305ALP4E

Подробнее о продукте

The HMC305SLP4E is a broadband 5-bit positive control Silicon IC digital attenuator with CMOS compatible serial-to-parallel driver package in a leadless QFN 4x4 mm SMT package. Covering 0.4 to 6 GHz, the insertion loss is typically less than 1.6 dB. The attenuator bit values are 0.5 (LSB), 1, 2, 4, and 8 dB for a total attenuation of 15.5 dB. Attenuation accuracy is excellent at ±0.25 dB typical with an IIP3 of up to +52 dBm. Five bit serial control words are used to select each attenuation state. A single Vcc bias of +3.3V to +5V is required.

The HMC305S(E) is a replacement for the HMC305A(E), HMC305B(E) and HMC305(E).

Applications

  • Cellular Infrastructure
  • Wireless Infrastructure
  • Microwave Radio & VSAT
  • Test Instrumentation

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

HMC305S Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.