Обзор

Особенности и преимущества

  • Integrated LO Amplifier: -4 dBm Input
  • Sub-Harmonically Pumped (x2) LO
  • High 2LO/RF Isolation: > 28 dB
  • LM3 SMT Package

Подробнее о продукте

The HMC265LM3 is a 20 - 31 GHz surface mount sub-harmonically pumped (x2) MMIC mixer downconverter with integrated LO and IF amplifiers in a SMT leadless chip carrier package. The 2LO to RF and IF isolations are an excellent 28 to 47 dB, eliminating the need for additional filtering. The LO amplifier is a single bias (+3V to +4V) two stage design with only -4 dBm drive requirement. All data is with the non-hermetic, epoxy sealed LM3 packaged device mounted in a 50 ohm test fixture. Utilizing the HMC265LM3 eliminates the need for wirebonding, thereby providing a consistent connection interface for the customer.

Applications

  • 20 and 31 GHz Microwave Radios 
  • Downconverter for Point to Point
    Radios
  • LMDS and SATCOM

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

HMC265LM3 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь