Обзор

Особенности и преимущества

  • Integrated LO Amplifier:
    -4 to +4 dBm Input
  • Sub-Harmonically Pumped (x2) LO
  • High 2LO/RF Isolation: 30 dB
  • DC - 6 GHz Wideband IF
  • RoHS Compliant 3x3 mm SMT Package

Подробнее о продукте

The HMC264LC3B is a 21 - 31 GHz Sub-harmonically Pumped (x2) MMIC Mixer with an integrated LO amplifier in a leadless “Pb Free” SMT package. The 2LO to RF isolation is excellent at 30 dB, eliminating the need for additional filtering. The LO amplifier is a single bias (+3V to +4V) design with only -4 to +4 dBm drive requirement. The RF and LO ports are DC blocked and matched to 50 Ohms for ease of use while the IF covers DC to 6 GHz. The HMC264LC3B eliminates the need for wire bonding, allowing use of surface mount manufacturing techniques.

Applications

  • Point-to-Point Radios 
  • Point-to-Multi-Point Radios & VSAT
  • Test Equipment & Sensors 
  • Military End-Use

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

HMC264LC3B Обсуждения

HMC264LC3B Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.