Обзор

Особенности и преимущества

  • Ceramic, RoHS Compliant 4x4 mm SMT Package
  • Non-Reflective Topology
  • Low Insertion Loss: 1.6 dB
  • Single Positive Supply: Vdd = +5V
  • Integrated 3:8 TTL/CMOS Decoder: 0/+3V

Подробнее о продукте

The HMC253ALC4 is a non-reflective SP8T switch in a leadless RoHS compliant 4x4 mm ceramic SMT package featuring wideband operation from DC to 3.5 GHz. The switch offers a single positive bias and true TTL/CMOS compatibility enabling it to operate with 0/+3V control and a +5V supply. A 3:8 decoder is integrated on the switch requiring only 3 control lines and a positive bias to select each path. The HMC253ALC4 SP8T will replace multiple configurations of SP4T and SPDT MMIC switches.

Applications

  • Basestations & Repeaters
  • WiMAX/WiBro, and Fixed Wireless
  • Cellular/3G infrastructure
  • CATV/DBS
  • Military & Hi-Rel


Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.