Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Bandwidth: 5 - 18 GHz
- Phase Shift: >400
- Single Positive Voltage Control
- Small Size: 2.3 x 1.6 x 0.1 mm
Подробнее о продукте
The HMC247 is an Analog Phase Shifter die which is controlled via an analog control voltage from 0 to +10V. The HMC247 provides a continuously variable phase shift of 0 to 300 degrees at 9 GHz, and 0 to 100 degrees at 18 GHz, with consistent insertion loss versus phase shift. The phase shift is monotonic with respect to the control voltage. The control port has a modulation bandwidth of 50 MHz. The low insertion loss and compact size enable this part to be used in a wide range of applications, including the phase adjustment of clocks in fiber optic systems and test equipment. All data is measured with the chip in a 50 ohm test fixture, connected via 0.076 mm (3 mil) ribbon bonds of minimal length <0.31 mm (<12 mils).
Applications
- Fiber Optics
- Military
- Test Equipment
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.