Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Isolation: 57 dB @ 3 GHz
    50 dB @ 6 GHz 
  • Input P1dB: +30 dBm
  • Insertion Loss: 1.5 dB Typical @ 6 GHz
  • Non-Reflective Design
  • 24 Lead 4x4mm QFN Package: 16mm2
  • Included in the HMC-DK005 Designer’s Kit

Подробнее о продукте

The HMC232ALP4E is a broadband high isolation non-reflective GaAs MESFET SPDT switch in a low cost leadless QFN surface mount plastic package. Covering DC to 12 GHz, the switch features >57dB isolation up to 3 GHz and >45 dB isolation up to 12 GHz. Input P1dB compression is +30 dBm typical, while input IP3 is +48 dBm. The switch operates using complementary negative control voltage logic lines of -5/0V and requires no bias supply.

APPLICATIONS

The HMC232ALP4E is ideal for:

  • Telecom Infrastructure
  • Microwave Radio & VSAT
  • Military Radios, Radar & ECM
  • Test Instrumentation

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.