Обзор

Особенности и преимущества

  • Passive Double-Balanced Topology
  • Input IP3 : +17 dBm
  • Low Conversion Loss: 7 dB
  • LO / RF Isolation: 38 dB
  • LO / IF Isolation: 32 dB
  • Upconverter & Downconverter Applications

Подробнее о продукте

The HMC218BMS8GE is an ultra miniature double- balanced mixers in an 8 lead plastic surface mount packages (MSOP). This passive MMIC mixer is constructed of GaAs Schottky diodes and novel planar transformer baluns on the chip. The device can be used as an up-converter, down-converter, bi-phase modulator / demodulator, or phase comparator. This mixer performs well when used as a down-converter from 3.5 to 8 GHz and as an up-converter from 4.5 to 8 GHz. The low conversion loss, high isolation and wide IF bandwidth make this mixer ideal for a variety of Rx and Tx frequency plans.

Applications

  • Base stations, Repeaters & Access Points 
  • WiMAX, WiBro & Fixed Wireless 
  • Portables & Subscribers 
  • PLMR, Public Safety & Telematics

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.