Обзор

Особенности и преимущества

  • Dual output
    fOUT = 9.25 GHz to 10.10 GHz
    fOUT/2 = 4.625 GHz to 5.050 GHz
  • Power output (POUT): 11 dBm (typical)
  • Single-sideband (SSB) phase noise: −115 dBc/Hz at 100 kHz
  • No external resonator needed
  • RoHS-compliant, 5 mm × 5 mm LFCSP: 25 mm2

Подробнее о продукте

The HMC1162 is a monolithic microwave integrated circuit (MMIC), voltage controlled oscillator (VCO) that integrates the resonator, a negative resistance device, and varactor diodes, and features a half frequency output.

Because of the monolithic construction of the oscillator, the output power and phase noise performance are excellent over temperature.

The power output is 11 dBm typical from a 5 V supply voltage. The VCO is housed in a RoHS-compliant, 32-lead LFCSP and requires no external matching components.

APPLICATIONS

  • Point to point and multipoint radios
  • Test equipment and industrial controls
  • Very small aperture terminals (VSATs)

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.