Обзор

Особенности и преимущества

  • High saturated output power (PSAT): 25 dBm
  • High output third-order intercept (IP3): 35 dBm
  • High gain: 22 dB (24 GHz to 27 GHz)
  • High output power for 1 dB compression (P1dB): 24 dBm
  • DC supply: 5 V at 225 mA
  • Compact 24-lead, 4 mm × 4 mm LCC package

Подробнее о продукте

The HMC1131 is a gallium arsenide (GaAs), pseudomorphic high electron mobility transfer(pHEMT), monolithic microwave integrated circuit (MMIC), driver amplifier that operates from 24 GHz to 35 GHz. The HMC1131 provides 22 dB of gain at the 24 GHz to 27 GHz range, 35 dBm output IP3, and 24 dBm of output power at 1 dB gain compression, while requiring 225 mA from a 5 V supply.

The HMC1131 is capable of supplying 25 dBm of saturated output power and is housed in a compact, 4 mm × 4 mm ceramic leadless chip carrier (24-lead LCC). The HMC1131 is an ideal driver amplifier for a wide range of applications, including point-to-point radios, from 24 GHz to 35 GHz.

Applications

  • Point-to-point radios
  • Point-to-multipoint radios
  • VSAT and SATCOM

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.