Обзор

Особенности и преимущества

  • Gain: 12 dB typical at 10 GHz to 26 GHz
  • Input return loss: 14 dB typical at 10 GHz to 26 GHz
  • Output return loss: 16 dB typical at 10 GHz to 40 GHz
  • OP1dB: 17.5 dB typical at 10 GHz to 26 GHz
  • PSAT: 21 dBm typical at 10 GHz to 26 GHz
  • OIP3: 28.5 dBm typical at 10 GHz to 26 GHz
  • Noise figure: 3.5 dB typical at 10 GHz to 26 GHz
  • 5 V supply voltage at 85 mA
  • 50 Ω matched input and output
  • No external passive components required
  • 5.00 mm × 5.00 mm, 24-terminal LGA_CAV package

Подробнее о продукте

The HMC1126ACEZ is a gallium arsenide (GaAs), pseudomorphic high electron mobility transfer (pHEMT), low noise amplifier that operates from 400 MHz to 52 GHz. The HMC1126ACEZ provides 12 dB of typical gain, 28.5 dBm typical output third-order intercept (OIP3), 17.5 dBm typical output power at 1 dB gain compression (OP1dB), and a 3.5 dB typical noise figure at 10 GHz to 26 GHz. The HMC1126ACEZ requires 85 mA from a 5 V supply. All of the typically required external passive components for operation (ac coupling capacitors and power supply decoupling capacitors) are integrated, which facilitates a small and compact printed circuit board (PCB) footprint.

The HMC1126ACEZ is housed in a 5.00 mm × 5.00 mm, 24-terminal chip array small outline no lead cavity (LGA_CAV) package.

APPLICATIONS

  • Test instrumentation
  • Military and space

    Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

    Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

    Оценочные комплекты (1)

    Инструменты и симуляторы

    Sys-Parameters

    Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

    Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

    S-параметры

    Инструменты проектирования

    ADIsimRF

    С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.