Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон регулировки ослабления: 31.75 дБ с шагом 0.25 дБ
  • Малые вносимые потери:
    • 1.1 дБ на 1.0 ГГц
    • 1.3 дБ на 2.0 ГГц
  • Типичная погрешность шага регулировки: менее ±0.1 дБ
  • Превосходная погрешность установки коэффициента ослабления: менее ±0.2 дБ
  • Малая погрешность фазового сдвига: фазовый сдвиг 6° на 1.0 ГГц
  • Безопасные переходы между состояниями
  • Высокая линейность
    • Точка компрессии по уровню 1 дБ (P1dB): 31 дБм, тип.
    • IP3 по входу: 54 дБм, тип.
  • Время установления РЧ сигнала (в пределах 0.05 дБ от окончательного значения): 250 нс
  • Однополярное питание: 3.3 В - 5.0 В
  • Выдерживаемое напряжение электростатического разряда: класс 2 (2 кВ, модель человеческого тела (HBM))
  • 24-выводный корпус LFCSP: 4 мм × 4 мм, 16 мм2

Подробнее о продукте

HMC1119 – это широкополосный, прецизионный семиразрядный цифровой аттенюатор, который работает в диапазоне частот от 0.1 ГГц до 6.0 ГГц и имеет диапазон регулировки ослабления 31.5 дБ с шагом 0.25 дБ.

HMC1119 производится по кремниевой технологии, которая обеспечивает очень короткое время установления, низкую потребляемую мощность и высокую устойчивость к электростатическому разряду. Компонент имеет безопасные переходы между состояниями и оптимизирован для поддержания превосходной погрешности шага регулировки, а также повышенной линейности в рабочей полосе частот и диапазоне температур. Вход и выход РЧ сигнала имеют внутреннее согласование с 50 Ом и не требуют применения каких-либо внешних согласующих компонентов. Схема аттенюатора является двунаправленной, и, поэтому, вход и выход РЧ сигнала взаимозаменяемы.

HMC1119 содержит внутренний стабилизатор, который позволяет работать с широким диапазоном напряжений питания 3.3 В до 5.0 В без изменения электрических характеристик. HMC1119 также содержит драйвер, поддерживающий последовательное (трехпроводной интерфейс) и параллельное управление аттенюатором.

HMC1119 выпускается в соответствующем требованиям RoHS, компактном корпусе LFCSP, имеющем габариты 4 мм × 4 мм.

Имеется оценочная плата с предустановленными вспомогательными компонентами.

Области применения

  • Инфраструктура сетей сотовой связи
  • Системы радиосвязи диапазона СВЧ и спутниковые терминалы с очень маленькой апертурой антенны (VSAT)
  • Контрольно-измерительная аппаратура и датчики
  • Схемы ВЧ и ПЧ

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.