Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Высокая выходная мощность насыщения (PSAT): 40.5 дБм, тип.
- Высокий коэффициент усиления в режиме слабого сигнала: 18.5 дБ, тип.
- Высокая эффективность преобразования энергии питания (PAE): 69%, тип.
- Диапазон частот: 0.01 ГГц - 1.1 ГГц
- Питание: VDD = 28 В, 100 мА
- Внутреннее предварительное согласование
- Простая схема внешней регулировки с компактными компонентами для обеспечения оптимальных характеристик
- 32-выводный корпус LFCSP, 5 мм× 5 мм: 25 мм2
Подробнее о продукте
HMC1099 – это нитрид-галлиевый (GaN) широкополосный усилитель мощности с выходной мощностью 10 Вт, эффективностью преобразования энергии (PAE) до 69% в полосе от 10 МГц до 1.1 ГГц и неравномерностью коэффициента усиления ±0.5 дБ (тип.).
HMC1099 идеально подходит для усиления импульсных или непрерывных сигналов в инфраструктуре беспроводных сетей, радиолокаторах и системах мобильной радиосвязи, а также для универсального применения.
Регулировка рабочих характеристик HMC1099 компонента производится при помощи внешних, недорогих компонентов для поверхностного монтажа. Усилитель выпускается в компактном корпусе LFCSP.
При обозначении многофункциональных выводов в техническом описании может указываться только название конкретной обсуждаемой функции.
Области применения
- Увеличение срока службы батарей в устройствах мобильной радиосвязи
- Каскады усиления мощности в инфраструктуре беспроводной связи
- Контрольно-измерительная аппаратура
- Коммерческие и военные радары
- Универсальные схемы усиления в передатчиках
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Снимается с производства
Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (3)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
HMC1099LP5DE Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.