Обзор
Особенности и преимущества
- High Psat: +44.5 dBm
- Power Gain at Psat: 11 dB
- High Output IP3: +46 dBm
- Small Signal Gain: 23 dB
- Supply Voltage: +28V @ 1100 mA
- 50 Ohm Matched Input/Output
- 10-Lead Flange Package
Подробнее о продукте
The HMC1086F10 is a 25W Gallium Nitride (GaN) MMI C Power Amplifier which operates between 2 and 6 GHz, and is provided in a 10-lead flange mount package. The amplifier typically provides 23 dB of small signal gain, +44.5 dBm saturated output power, and delivers +46 dBm output IP 3 at +33 dBm output power per tone. The amplifier draws 1100 mA quiescent current from a +28V DC supply. The RF I/Os are DC blocked and matched to 50 Ohms for ease of use.
Applications
- Test Instrumentation
- General Communications
- Radar
- EW /ECM
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (3)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.