Обзор
Особенности и преимущества
- High saturated output power: 26 dBm with 24% PAE
- High gain: 24 dB typical
- High output IP3: 36 dBm typical
- High output P1dB: 25.5 dBm
- Die size: 2.19 mm × 1.05 × 0.1 mm
Подробнее о продукте
The HMC1082CHIP is a gallium arsenide (GaAs), monolithic microwave integrated circuit (MMIC), pseudomorphic high electron mobility transistor (pHEMT), driver amplifier that operates from 5.5 GHz to 18 GHz. The HMC1082CHIP provides a typical gain of 24 dB, 36 dBm output IP3, and 25.5 dBm of output power for 1 dB compression, requiring only 220 mA from a 5 V supply voltage. The saturated output power (PSAT) is 26 dBm with 24% power added efficiency (PAE).
The HMC1082CHIP is an ideal driver amplifier for a wide range of applications including point to point radios from 5.5 GHz to 18 GHz and marine radars at 9 GHz. The HMC1082CHIP can also be used for 6 GHz to 18 GHz EW and ECM applications.
Application
- Software defined radios
- Electronics warfare (EW)
- Radar applications
- Electronic countermeasures (ECMs)
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (4)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC1082 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.