Обзор
Особенности и преимущества
- Low noise figure: 1.7 dB
- High gain: 16 dB
- P1dB output power: 15 dBm
- Supply voltage: 7 V at 70 mA
- Output IP3: 27 dBm
- 50 Ω matched input/output
- Die size: 1.43 mm × 2.9 mm × 0.1 mm
Подробнее о продукте
The HMC1049 is a GaAs MMIC low noise amplifier (LNA) that operates between 0.3 GHz and 20 GHz. This LNA provides 16 dB of small signal gain, a 1.7 dB noise figure, and an Output IP3 of 27 dBm, requiring only 70 mA from a 7 V supply. The P1dB output power of 16 dBm enables the LNA to function as a local oscillator (LO) driver for balanced, I/Q or image rejection mixers. VDD can be applied to Pad 2 with VDD = 7 V or to Pad 4 with VDD = 4 V. Pad 4 requires a bias tee. The HMC1049 is also internally matched to 50 Ω for ease of integration into multichip modules (MCMs). All data is taken with the chip in a 50 Ω test fixture connected via 0.025 mm (1 mil) diameter wire bonds of 0.31 mm (12 mil) length.
Applications
- Point-to-point radios
- Point-to-multipoint radios
- Military and space
- Test instrumentation
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (5)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.