Обзор
Особенности и преимущества
- Programmable Bandwidth: 1 to 3 GHz
- Compatible with Narrowband & Wideband:
PLLs with Integrated VCOs
Modulators
Demodulators - LO Harmonic Rejection: ~20 dB
- Improves Modulator/Demodulator
Sideband/Image Rejection
- Performance: 20 dB Typical
- Single-Ended or Differential Options
- Footprint up to 90% Smaller than
Current Discrete Fixed
Bandwidth Solutions - 16 Lead 3x3 mm SMT Package
Подробнее о продукте
The HMC1044LP3E is a programmable bandwidth LPF (Low Pass Filter) targeted at all applications that use quadrature modulators and/or demodulators. The HMC1044LP3E filters out LO harmonics and ensures little or no LO contribution to modulator sideband rejection or demodulator image rejection performance.
Although targeted at LO filtering applications, the HMC1044LP3E can be used to filter all RF harmonics such as the ones generated by amplifiers.
The HMC1044LP3E offers a choice of 16 programmable bands, optimized for high and low cellular bands ranging from 1 to 3 GHz, making the a truly wideband part compatible with wideband PLLs with Integrated VCOs and wideband quadrature modulators and demodulators. It enables wideband multi-standard, multi-carrier designs that are field configurable on-thefly for each individual application.
The HMC1044LP3E is packaged in a compact 3x3 mm QFN leadless package.
Applications
- Filtering LO Harmonics to Reduce Modulator Sideband Rejection & Demodulator Image Rejection
- Amplifier Harmonic Filtering
- RF Filtering
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.