Обзор

Особенности и преимущества

  • P1dB: 25 dBm (typical) at dc to 30 GHz frequency range
  • PSAT: 26 dBm (typical) at dc to 30 GHz frequency range
  • Gain: 11.5 dB (typical)
  • Output IP3: 33 dBm (typical) at dc to 30 GHz frequency range
  • Supply voltage: 10 V at 150 mA
  • 50 Ω matched I/O
  • Die size: 2.89 mm × 1.48 mm × 0.1 mm

Подробнее о продукте

The HMC1022ACHIPS is a gallium arsenide (GaAs), pseudomorphic high electron mobility transistor (pHEMT), monolithic microwave integrated circuit (MMIC), distributed power amplifier that operates from dc to 48 GHz. The amplifier provides 11.5 dB of small signal gain, 0.25 W (25 dBm) output power at 1 dB gain compression (P1dB), and a typical output third-order intercept (IP3) of 33 dBm, while requiring 150 mA from a 10 V supply on the VDD pin. Gain flatness is excellent from dc to 48 GHz at ±0.5 dB typical, making the HMC1022ACHIPS ideal for military, space, and test equipment applications. The HMC1022ACHIPS also features inputs/outputs (I/Os) that are internally matched to 50 Ω, facilitating integration into multichip modules (MCMs). All data is taken with the chip connected via 0.075 mm × 0.025 mm (3 mil × 1 mil) ribbon bonds with a minimal length of 0.31 mm (12 mils).

Applications

  • Military and space
  • Test instrumentation

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь