Обзор

Особенности и преимущества

  • Xilinx Spartan III FPGA (XC3S1000)
  • 2MB of SRAM
  • 25 MHz oscillator
  • Socket for auxiliary oscillator
  • Two push buttons
  • Eight flag LEDs
  • 7V Power Supply
  • IDC thru-hole connectors
    - Allows quick access to Blackfin and FPGA pins for probing
    - Allows access to Blackfin and FPGA pins for off-board connections
  • High-speed connector
    - Allows access to Blackfin and FPGA pins for high-speed application

Подробнее о продукте

The Blackfin FPGA EZ-Extender daughter board aids the design and prototype phases of ADSP-BF533, ADSP-BF537 or ADSP-BF561 processor targeted applications. The board extends the evaluation system by providing a Xilinx FPGA with external memory, IDC connectors for off-board connections, and a small breadboard area. Applications and information about the use and connection of the various interfaces on the Blackfin FPGA EZ-Extender are available from Analog Devices.

Available:
Available now

Part Number:
ADZS-BFFPGA-EZEXT

Tools Support:
Tel: 1-800-ANALOGD (262-5643)
Contact Support

For additional information, contact your local Analog Devices Sales Office or Distributor.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

ПО и системные требования

Аномалии ПО и инструментов проектирования

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.