Обзор

Особенности и преимущества

  • Small 16-lead Flatpack package
  • 200 V rms isolation rating
  • Low power operation
  • 5 V operation
    • 20 mA per channel maximum at 25 Mbps 
  • 3.3 V operation
    • 14 mA per channel maximum at 25 Mbps
  • Bidirectional communication
  • Up to 25 Mbps data rate (NRZ)
  • 3 V/5 V level translation
  • High temperature operation: 125°C
  • 100K Radiation Performance

Подробнее о продукте

The ADuM7442S is a 4-channel digital isolator based on the Analog Devices, Inc., iCoupler® technology. Combining high speed CMOS and monolithic air core transformer technologies, this isolation component provides outstanding performance characteristics superior to the alternatives, such as optocoupler devices and other integrated couplers.

The ADuM7442S quad digital isolation device is packaged in a small 16-lead Flatpack. It offers very low power consumption, consuming one-tenth to one-sixth the power of comparable isolators at comparable data rates up to 25 Mbps. Despite the low power consumption, the ADuM7442S provides low pulse width distortion (<5 ns). The ADuM7442S also has an input glitch filter to protect against extraneous noise disturbances.

The ADuM7442S isolator provides four independent isolation channels up to 25 Mbps. The ADuM7442S operates with the supply voltage on either side ranging from 3.0 V to 5.5 V, providing compatibility with lower voltage systems as well as enabling voltage translation functionality across the isolation barrier. All products also have an output default high logic state in the absence of the input signal.

Applications

  • General-purpose, multichannel isolation
  • SPI interface/data converter isolation
  • RS-232/RS-422/RS-485 transceivers

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

ADuM7442S Обсуждения

ADuM7442S Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.