Обзор
Особенности и преимущества
- Интегрированный изолированный преобразователь постоянного напряжения isoPower
- Выходная мощность до 150 мВт
- Четыре канала гальванической развязки сигналов, пропускная способность до 150 Мбит/с
- 24-выводный корпус SSOP с минимальным путем поверхностной утечки 5.3 мм
- Высокая рабочая температура: 105°C
- Высокая устойчивость к синфазным импульсным помехам: 100 кВ/мкс
- Сертификация безопасности и соответствия регламентирующим стандартам
- Сертификация UL (в процессе получения)
- 2500 В, ср.кв. в течение 1 минуты в соответствии с UL 1577
- Уведомление о приемке компонента CSA 5A (в процессе получения)
- Сертификат соответствия VDE (в процессе получения)
- DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
- VIORM = 565 В, пик.
- Сертификация UL (в процессе получения)
Подробнее о продукте
ADuM5410/ADuM5411/ADuM5412 – это четырехканальные цифровые изоляторы с интегрированными изолированными преобразователями постоянного напряжения isoPower®. Преобразователи, построенные на базе технологии iCoupler® компании Analog Devices, формируют стабилизированное напряжение с гальванической развязкой, которое может регулироваться в диапазоне от 3.15 В до 5.25 В.
ADuM5410/ADuM5411/ADuM5412 избавляют от необходимости в отдельном изолированном преобразователе постоянного напряжения в проектах малопотребляющих систем с гальванической развязкой. Для обеспечения гальванической развязки логических сигналов и реализации магнитных компонентов преобразователей напряжения применяется технология микроминиатюрных трансформаторов, что позволяет получить решение с полной гальванической развязкой в малом форм-факторе.
Изоляторы ADuM5410/ADuM5411/ADuM5412 имеют четыре независимых канала гальванической развязки и выпускаются в вариантах с различными конфигурациями каналов и скоростями передачи данных (дополнительную информацию см. в разделе Ordering Guide технического описания).
Области применения
- Трансиверы RS-232
- Схема смещения питания при запуске и драйверы затворов
- Изолированные интерфейсы с датчиками
- Промышленные ПЛК
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (2)
Статьи по применению (5)
Руководства пользователя (2)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Соответствие стандартам безопасности (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Описание схемы (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADuM5411 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.